Danfoss logo
Rozdeľovač chladiva, RD 49, 16 pc, 8 mm-product-details

Rozdeľovač chladiva, RD 49, 16 pc, 8 mm

069G2320

Typové označenie: RD49-J08-H16, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 16, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 8

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD49-J08-H16 Ref. Distributor I/15
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov16 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 49
Typové označenieRD49-J08-H16
Veľkosť dýzy [mm]8.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]5/8 in
Veľkosť telesa49
Veľkosť vývodu [palce]3/16 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom360.18 Gram
Hmotnosť bez obalu360.07 Gram
Objem0.37 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428245937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm