Rozdeľovač chladiva, RD 79, 24 pc, 9 mm
069G2318
Typové označenie: RD79-L09-J24, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 24, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 9
069G2318
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | RD79-L09-J24 Ref. Distributor I/6 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Názov výrobku | Rozdeľovač chladiva |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL |
| Počet otvorov | 24 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Distribútory chladiva |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RD79 -2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prívodného pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | RD 79 |
| Typové označenie | RD79-L09-J24 |
| Veľkosť dýzy [mm] | 9.00 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 1 1/8 in |
| Veľkosť telesa | 79 |
| Veľkosť vývodu [palce] | 1/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 860.43 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 860.18 Gram |
| Objem | 1.273 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428245951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |