Rozdeľovač chladiva, RD 42, 12 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm
069G102812
Typové označenie: RD42-H06-H12, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Veľkosť prívodu [palce]: 1/2 in, Veľkosť vývodu [palce]: 3/16 in, Počet otvorov: 12, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 6
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: RD
069G102812
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Refrigerant Distributor |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 711 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 15 pc |
| Názov výrobku | Rozdeľovač chladiva |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL |
| Počet otvorov | 12 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Distribútory chladiva |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | RD 21-62 -1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prívodného pripojenia | SPÁJKA, ODM |
| Typ výrobku | RD 42 |
| Typové označenie | RD42-H06-H12 |
| Veľkosť dýzy [mm] | 6.00 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť telesa | 42 |
| Veľkosť vývodu [palce] | 3/16 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.226 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.222 Kilogram |
| Objem | 0.483 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |