Danfoss logo
69G distributer

Rozdeľovač chladiva, RD 33, 8 pc, 6 mm

069G101308

Typové označenie: RD33-A06-A08, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 8, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov8 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD 33-49 -1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 33
Typové označenieRD33-A06-A08
Veľkosť dýzy [mm]6.00 mm
Veľkosť prívodu [mm]12.00 mm
Veľkosť telesa33
Veľkosť vývodu [mm]5.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom148.12 Gram
Hmotnosť bez obalu144.04 Gram
Objem0.12 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422024248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm