Danfoss logo
RD33_069G101004

Rozdeľovač chladiva, RD 33, 4 pc, 6 mm

069G101004

Typové označenie: RD33-H06-J04, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 4, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD33-H06-J04 Ref. Distributor I/24
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov4 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD 21-62 -1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 33
Typové označenieRD33-H06-J04
Veľkosť dýzy [mm]6.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť telesa33
Veľkosť vývodu [palce]1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom100.12 Gram
Hmotnosť bez obalu100.04 Gram
Objem0.3 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422027041
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm