Danfoss logo
Refrigerant Distributors, RD 21

Rozdeľovač chladiva, RD 21, 3 pc, 5 mm

069G000603

Typové označenie: RD21-A05-A03, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 3, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: RD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov3 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD 21-62 -2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 21
Typové označenieRD21-A05-A03
Veľkosť dýzy [mm]5.00 mm
Veľkosť prívodu [mm]12.00 mm
Veľkosť telesa21
Veľkosť vývodu [mm]5.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.048 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.04 Kilogram
Objem0.012 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422044628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm