Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000602

Rozdeľovač chladiva, RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000602

Typové označenie: RD21-A05-A02, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 2, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt069G110302
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRefrigerant Distributor
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov2 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD 21-62 -1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 21
Typové označenieRD21-A05-A02
Veľkosť dýzy [mm]5.00 mm
Veľkosť prívodu [mm]12.00 mm
Veľkosť telesa21
Veľkosť vývodu [mm]5.00 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom59 Gram
Hmotnosť bez obalu47.04 Gram
Objem0.302 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422031741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm