Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000504

Rozdeľovač chladiva, RD 21, 4 pc, 5 mm

069G000504

Typové označenie: RD21-H05-H04, Typ prívodného pripojenia: SPÁJKA, ODM, Počet otvorov: 4, Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Veľkosť dýzy [mm]: 5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRD21-H05-H04 Ref. Distributor I/24
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]711 psig
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Názov výrobkuRozdeľovač chladiva
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL
Počet otvorov4 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaDistribútory chladiva
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
SCIP dokumentácia názov výrobkuRD 21-62 -1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSPÁJKA, ODM
Typ výrobkuRD 21
Typové označenieRD21-H05-H04
Veľkosť dýzy [mm]5.00 mm
Veľkosť prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť telesa21
Veľkosť vývodu [palce]3/16 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom46.118 Gram
Hmotnosť bez obalu46.042 Gram
Objem0.05 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422045977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm