Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE D2400-R, Priemyselný balík
021U2128
Menovitý výkon R410A [kW]: 50, Konštrukčný tlak [MPa]: 1, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 110
021U2128
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | 30% PG |
| Číslo dielu | DF9001 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka cievky [in] | 73.640 in |
| Dĺžka cievky [mm] | 1870.5 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Hĺbka cievky [in] | 1.26 in |
| Hĺbka cievky [mm] | 32.0 mm |
| Konštrukčný tlak [MPa] | 1.0 MPa |
| Konštrukčný tlak [psig] | 145 psig |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MCHE Rad 32X2X6 DF9001 I/16 |
| Materiál montážnej lišty | HLINÍK |
| Materiál prípoja | Hliník |
| Materiál telesa | HLINÍK |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 10.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 145 psig |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | Rýchlosť vzduchu = 492 stôp/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | Rýchlosť vzduchu = 2,5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C |
| Menovitý výkon R410A [kW] | 50.00 kW |
| Menovitý výkon R410A [TR] | 14.20 TR |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov výrobku | Tepelné výmenníky Micro Channel |
| Oblasť použitia | Freecooling |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max] | 72 °C |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min] | -40 °C |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max] | 162 °F |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min] | -40 °F |
| Osvedčenie | UL |
| Počet trubíc [ks] | 100 |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 110 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 230 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | 104 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | MCHE D2400-R |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typové označenie | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vnútorný objem [cm³] | 10900.000 cm³ |
| Vnútorný objem [in³] | 665.2 in³ |
| Výška cievky [in] | 40.39 in |
| Výška cievky [mm] | 1025.9 mm |
| Zdvih rebra [mm] | 1.20 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 32.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 25.182 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |