Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE D2100-C, Priemyselný balík
021U0341
Menovitý výkon R410A [kW]: 2.1, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121
021U0341
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Číslo dielu | DM0010 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka cievky [in] | 13.070 in |
| Dĺžka cievky [mm] | 332.0 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Hĺbka cievky [in] | 0.63 in |
| Hĺbka cievky [mm] | 16.0 mm |
| Identický produkt | 021U0510 |
| Kategória | II |
| Konštrukčný tlak [MPa] | 4.5 MPa |
| Konštrukčný tlak [psig] | 653 psig |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 I/48 |
| Materiál montážnej lišty | HLINÍK |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | HLINÍK |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | Rýchlosť vzduchu = 492 stôp/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | Delta t=12 °C |
| Menovitý výkon R410A [kW] | 2.10 kW |
| Menovitý výkon R410A [TR] | 0.59 TR |
| Množstvo po formátoch balenia | 48 pc |
| Názov výrobku | Tepelné výmenníky Micro Channel |
| Oblasť použitia | KlimatizáciaChladenie |
| Obsah batérie | No |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max] | 72 °C |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min] | -40 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max] | 162 °F |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min] | -40 °F |
| Osvedčenie | EACPEDUL |
| Počet trubíc [ks] | 24 |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Schválenie UL | Yes |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | MCHE D2100-C |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typové označenie | D2100-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Veľkosť prívodu [mm] | 7.94 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 5/16 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 7.94 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 5/16 in |
| Vnútorný objem [cm³] | 150.000 cm³ |
| Vnútorný objem [in³] | 9.2 in³ |
| Výška cievky [in] | 9.45 in |
| Výška cievky [mm] | 240.0 mm |
| Zdvih rebra [mm] | 1.10 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.23 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.643 Kilogram |
| Objem | 10.91 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |