Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE D2000-C, Multi balenie

021U0264

Menovitý výkon R410A [kW]: 60.3, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Číslo dieluDF0321
Dá sa vykonávať servisNie
Depth (EF000049)25.4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka cievky [in]78.740 in
Dĺžka cievky [mm]2000.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)41.67
Hĺbka cievky [in]1.00 in
Hĺbka cievky [mm]25.4 mm
Identický produkt021U0265
KategóriaIII
Konštrukčný tlak [MPa]4.5 MPa
Konštrukčný tlak [psig]653 psig
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X2X20 DF0321 PEDIII M/15
Materiál montážnej lištyHLINÍK
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaHLINÍK
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]653 psig
Max. supply temperature (EF001707)121
Menovité podmienky výk. [IMP]Rýchlosť vzduchu = 492 stôp/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Menovité podmienky výk. [SI]Rýchlosť vzduchu = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Menovitý výkon R410A [kW]60.30 kW
Menovitý výkon R410A [TR]17.15 TR
Množstvo po formátoch balenia15 pc
Model (EF000010)Soldered
Názov výrobkuTepelné výmenníky Micro Channel
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Oblasť použitiaChladič
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max]72 °C
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min]-40 °C
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max]162 °F
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min]-40 °F
OsvedčenieEACPEDUL
Počet trubíc [ks]102
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Schválenie ULYes
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Skupina kvapaliny12
Smer prietokuJednosmerný prietok
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuMCHE D2000-C
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Typové označenieD2000-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Veľkosť prívodu [mm]25.40 mm
Veľkosť prívodu [palce]1 in
Veľkosť vývodu [mm]22.20 mm
Veľkosť vývodu [palce]7/8 in
Vnútorný objem [cm³]6100.000 cm³
Vnútorný objem [in³]372.0 in³
Výška cievky [in]41.67 in
Výška cievky [mm]1058.3 mm
With insulation shell (EF014519)FALSE
Zdvih rebra [mm]1.10 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom42.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu24.786 Kilogram
Objem123.143 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424291631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm