Danfoss logo
 021U1298, 021U1530

Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE D1900-C, Multi balenie

021U1298

Menovitý výkon R410A [kW]: 50.7, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Číslo dieluDF0101E
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka cievky [in]50.160 in
Dĺžka cievky [mm]1274.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Hĺbka cievky [in]1.00 in
Hĺbka cievky [mm]25.4 mm
Identický produkt021U1530
KategóriaII
Konštrukčný tlak [MPa]4.5 MPa
Konštrukčný tlak [psig]653 psig
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101E PEDII M/8
Materiál montážnej lištyHLINÍK
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaHLINÍK
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]653 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]Rýchlosť vzduchu = 492 stôp/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Menovité podmienky výk. [SI]Rýchlosť vzduchu = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Menovitý výkon R410A [kW]50.70 kW
Menovitý výkon R410A [TR]14.42 TR
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Názov schvaľovacieho súboruCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Názov výrobkuTepelné výmenníky Micro Channel
Oblasť použitiaKlimatizáciaChladičChladenie
Obsah batérieNo
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max]72 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min]-40 °C
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max]162 °F
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min]-40 °F
OsvedčenieEACPEDUL
Počet trubíc [ks]142
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny12
Smer prietokuJednosmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuMCHE D1900-C
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Typové označenieD1900-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Veľkosť prívodu [mm]22.20 mm
Veľkosť prívodu [palce]7/8 in
Veľkosť vývodu [mm]22.20 mm
Veľkosť vývodu [palce]7/8 in
Vnútorný objem [cm³]3490.000 cm³
Vnútorný objem [in³]213.0 in³
Výška cievky [in]53.66 in
Výška cievky [mm]1362.9 mm
Zdvih rebra [mm]1.10 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom26.136 Kilogram
Hmotnosť bez obalu24 Kilogram
Objem99.024 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162525807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm