Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE D1800-C, Multi balenie
021U1295
Menovitý výkon R410A [kW]: 37.2, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121
021U1295
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Číslo dielu | DF0071E |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka cievky [in] | 42.280 in |
| Dĺžka cievky [mm] | 1074.0 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hĺbka cievky [in] | 1.00 in |
| Hĺbka cievky [mm] | 25.4 mm |
| Identický produkt | 021U1527 |
| Kategória | II |
| Konštrukčný tlak [MPa] | 4.5 MPa |
| Konštrukčný tlak [psig] | 653 psig |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0071E PEDII M/8 |
| Materiál montážnej lišty | HLINÍK |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | HLINÍK |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | Rýchlosť vzduchu = 492 stôp/minTeplota okolia = 95 °FDelta t = 21,6 °FPodchladenie = 9 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | Rýchlosť vzduchu = 2,5 m/sTeplota okolia = 35 °CDelta t = 12 °CPodchladenie = 5 °C |
| Menovitý výkon R410A [kW] | 37.20 kW |
| Menovitý výkon R410A [TR] | 10.58 TR |
| Množstvo po formátoch balenia | 8 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Názov výrobku | Tepelné výmenníky Micro Channel |
| Oblasť použitia | KlimatizáciaChladičChladenie |
| Obsah batérie | No |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max] | 72 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min] | -40 °C |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max] | 162 °F |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min] | -40 °F |
| Osvedčenie | EACPEDUL |
| Počet trubíc [ks] | 126 |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Schválenie UL | Yes |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 121 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | MCHE D1800-C |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typové označenie | D1800-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Veľkosť prívodu [mm] | 22.20 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 7/8 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 22.20 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 7/8 in |
| Vnútorný objem [cm³] | 2790.000 cm³ |
| Vnútorný objem [in³] | 170.3 in³ |
| Výška cievky [in] | 47.74 in |
| Výška cievky [mm] | 1212.5 mm |
| Zdvih rebra [mm] | 1.10 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 19.883 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 18.2 Kilogram |
| Objem | 75.327 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525685 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |