Danfoss logo
021U1297, 021U1529

Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE D1700-C, Priemyselný balík

021U1529

Menovitý výkon R410A [kW]: 24.3, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Číslo dieluDF0091E
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka cievky [in]52.130 in
Dĺžka cievky [mm]1324.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Hĺbka cievky [in]1.00 in
Hĺbka cievky [mm]25.4 mm
Identický produkt021U1297
KategóriaII
Konštrukčný tlak [MPa]4.5 MPa
Konštrukčný tlak [psig]653 psig
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0091E PEDII I/12
Materiál montážnej lištyHLINÍK
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaHLINÍK
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]653 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]Rýchlosť vzduchu = 492 stôp/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Menovité podmienky výk. [SI]Rýchlosť vzduchu = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Menovitý výkon R410A [kW]24.30 kW
Menovitý výkon R410A [TR]6.91 TR
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov schvaľovacieho súboruCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Názov výrobkuTepelné výmenníky Micro Channel
Oblasť použitiaKlimatizáciaChladičChladenie
Obsah batérieNo
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max]72 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min]-40 °C
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max]162 °F
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min]-40 °F
OsvedčenieEACPEDUL
Počet trubíc [ks]65
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny12
Smer prietokuJednosmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuMCHE D1700-C
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Typové označenieD1700-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Veľkosť prívodu [mm]15.88 mm
Veľkosť prívodu [palce]5/8 in
Veľkosť vývodu [mm]12.70 mm
Veľkosť vývodu [palce]1/2 in
Vnútorný objem [cm³]1630.000 cm³
Vnútorný objem [in³]99.5 in³
Výška cievky [in]25.16 in
Výška cievky [mm]639.1 mm
Zdvih rebra [mm]1.10 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom16.096 Kilogram
Hmotnosť bez obalu11.8 Kilogram
Objem0.065 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162525784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm