Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE D1200-C, Multi balenie
021U0082
Menovitý výkon R410A [kW]: 4.9, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121
021U0082
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| Číslo dielu | DF0131 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka cievky [in] | 18.190 in |
| Dĺžka cievky [mm] | 462.0 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hĺbka cievky [in] | 0.63 in |
| Hĺbka cievky [mm] | 16.0 mm |
| Identický produkt | 021U0089 |
| InspectionText | MCHE-D120SC-S Теплообменник |
| Konštrukčný tlak [MPa] | 4.5 MPa |
| Konštrukčný tlak [psig] | 653 psig |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MCHE Condenser 16X1.3X16 DF0131 M/16 |
| Materiál montážnej lišty | HLINÍK |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | HLINÍK |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | Rýchlosť vzduchu = 591 stôp/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | Rýchlosť vzduchu = 3 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Menovitý výkon R410A [kW] | 4.90 kW |
| Menovitý výkon R410A [TR] | 1.39 TR |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov schvaľovacieho súboru | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| Názov výrobku | Tepelné výmenníky Micro Channel |
| Oblasť použitia | KlimatizáciaChladenie |
| Obsah batérie | No |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max] | 72 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min] | -40 °C |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max] | 162 °F |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min] | -40 °F |
| Osvedčenie | EACPEDUL |
| Počet trubíc [ks] | 43 |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Schválenie UL | Yes |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | MCHE D1200-C |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typové označenie | D1200-C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Veľkosť prívodu [mm] | 7.94 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 5/16 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 7.94 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 5/16 in |
| Vnútorný objem [cm³] | 300.000 cm³ |
| Vnútorný objem [in³] | 18.3 in³ |
| Výška cievky [in] | 17.02 in |
| Výška cievky [mm] | 432.3 mm |
| Zdvih rebra [mm] | 1.10 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.625 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.541 Kilogram |
| Objem | 29.949 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424291945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |