Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE D1100-C, Priemyselný balík

021U0088

Menovitý výkon R410A [kW]: 3.1, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Číslo dieluDF0121
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka cievky [in]15.240 in
Dĺžka cievky [mm]387.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Hĺbka cievky [in]0.63 in
Hĺbka cievky [mm]16.0 mm
Identický produkt021U0081
Konštrukčný tlak [MPa]4.5 MPa
Konštrukčný tlak [psig]653 psig
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionMCHE Condenser 16X1.3X16 DF0121 I/48
Materiál montážnej lištyHLINÍK
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaHLINÍK
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]653 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]Rýchlosť vzduchu = 591 stôp/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Menovité podmienky výk. [SI]Rýchlosť vzduchu = 3 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Menovitý výkon R410A [kW]3.10 kW
Menovitý výkon R410A [TR]0.88 TR
Množstvo po formátoch balenia48 pc
Názov schvaľovacieho súboruCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Názov výrobkuTepelné výmenníky Micro Channel
Oblasť použitiaKlimatizáciaChladenie
Obsah batérieNo
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max]72 °C
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min]-40 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max]162 °F
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min]-40 °F
OsvedčenieEACPEDUL
Počet trubíc [ks]34
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Schválenie ULYes
Skupina kvapaliny12
Smer prietokuJednosmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuMCHE D1100-C
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Typové označenieD1100-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Veľkosť prívodu [mm]7.94 mm
Veľkosť prívodu [palce]5/16 in
Veľkosť vývodu [mm]7.94 mm
Veľkosť vývodu [palce]5/16 in
Vnútorný objem [cm³]220.000 cm³
Vnútorný objem [in³]13.4 in³
Výška cievky [in]13.69 in
Výška cievky [mm]347.7 mm
Zdvih rebra [mm]1.10 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.896 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.075 Kilogram
Objem15.572 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424291884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm