Danfoss logo
021Z0744

Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE C125, Priemyselný balík

021Z0744

Menovitý výkon R410A [kW]: 13.4, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR410A
Číslo dieluDF0041
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka cievky [in]29.530 in
Dĺžka cievky [mm]750.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Hĺbka cievky [in]1.00 in
Hĺbka cievky [mm]25.4 mm
Identický produkt021Z0644
Konštrukčný tlak [MPa]4.5 MPa
Konštrukčný tlak [psig]653 psig
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0041 I/8
Materiál montážnej lištyHLINÍK
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaHLINÍK
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]653 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]Rýchlosť vzduchu = 492 stôp/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Menovité podmienky výk. [SI]Rýchlosť vzduchu = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Menovitý výkon R410A [kW]13.40 kW
Menovitý výkon R410A [TR]3.81 TR
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Názov výrobkuTepelné výmenníky Micro Channel
Oblasť použitiaKlimatizácia
Obsah batérieNo
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max]72 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min]-40 °C
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max]162 °F
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min]-40 °F
Počet trubíc [ks]68
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Smer prietokuJednosmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]121 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuMCHE C125
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Typové označenieMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Veľkosť prívodu [mm]15.88 mm
Veľkosť prívodu [palce]5/8 in
Veľkosť vývodu [mm]15.88 mm
Veľkosť vývodu [palce]5/8 in
Vnútorný objem [cm³]1270.000 cm³
Vnútorný objem [in³]77.5 in³
Výška cievky [in]25.59 in
Výška cievky [mm]649.9 mm
Zdvih rebra [mm]1.10 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.501 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.862 Kilogram
Objem0.929 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428573726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm