Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE C125, Priemyselný balík
021U0746
Menovitý výkon R410A [kW]: 36.9, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121
021U0746
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R410A |
| Číslo dielu | DF0061 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka cievky [in] | 55.120 in |
| Dĺžka cievky [mm] | 1400.0 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Hĺbka cievky [in] | 1.00 in |
| Hĺbka cievky [mm] | 25.4 mm |
| Identický produkt | 021U0646 |
| Konštrukčný tlak [MPa] | 4.5 MPa |
| Konštrukčný tlak [psig] | 653 psig |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/6 |
| Materiál montážnej lišty | HLINÍK |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | HLINÍK |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | Podchladenie = 9 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | Podchladenie = 5 °C |
| Menovitý výkon R410A [kW] | 36.90 kW |
| Menovitý výkon R410A [TR] | 10.49 TR |
| Množstvo po formátoch balenia | 6 pc |
| Názov výrobku | Tepelné výmenníky Micro Channel |
| Oblasť použitia | Klimatizácia |
| Obsah batérie | No |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max] | 72 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min] | -40 °C |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max] | 162 °F |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min] | -40 °F |
| Počet trubíc [ks] | 96 |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Skupina kvapaliny | II |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | MCHE C125 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typové označenie | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Veľkosť prívodu [mm] | 22.20 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 7/8 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 15.88 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 5/8 in |
| Vnútorný objem [cm³] | 2490.000 cm³ |
| Vnútorný objem [in³] | 151.9 in³ |
| Výška cievky [in] | 35.95 in |
| Výška cievky [mm] | 913.1 mm |
| Zdvih rebra [mm] | 1.10 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.583 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.578 Kilogram |
| Objem | 32.502 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |