Danfoss logo
MCHE C116 -  021U0742

Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE C116, Priemyselný balík

021U0742

Menovitý výkon R410A [kW]: 6.3, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR410A
Číslo dieluDF0021
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka cievky [in]24.170 in
Dĺžka cievky [mm]614.0 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Hĺbka cievky [in]0.63 in
Hĺbka cievky [mm]16.0 mm
Identický produkt021U0642
Konštrukčný tlak [MPa]4.5 MPa
Konštrukčný tlak [psig]653 psig
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0021 I/12
Materiál montážnej lištyHLINÍK
Materiál prípojaMeď
Materiál telesaHLINÍK
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]653 psig
Menovité podmienky výk. [IMP]Rýchlosť vzduchu = 492 stôp/minTeplota okolia = 95 °FDelta t = 21,6 °FPodchladenie = 9 °F
Menovité podmienky výk. [SI]Rýchlosť vzduchu = 2,5 m/sTeplota okolia = 35 °CDelta t = 12 °CPodchladenie = 5 °C
Menovitý výkon R410A [kW]6.30 kW
Menovitý výkon R410A [TR]1.78 TR
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkuTepelné výmenníky Micro Channel
Oblasť použitiaKlimatizácia
Obsah batérieNo
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max]72 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min]-40 °C
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max]162 °F
Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min]-40 °F
Počet trubíc [ks]44
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Smer prietokuJednosmerný prietok
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]250 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuMCHE C116
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Typové označenieMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Veľkosť prívodu [mm]12.70 mm
Veľkosť prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť vývodu [mm]9.52 mm
Veľkosť vývodu [palce]3/8 in
Vnútorný objem [cm³]370.000 cm³
Vnútorný objem [in³]22.6 in³
Výška cievky [in]16.70 in
Výška cievky [mm]424.3 mm
Zdvih rebra [mm]1.10 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.994 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.989 Kilogram
Objem4.177 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162687666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm