Tepelné výmenníky Micro Channel, MCHE C116, Priemyselný balík
021U0643
Menovitý výkon R410A [kW]: 8.7, Konštrukčný tlak [MPa]: 4.5, Teplotný rozsah [°C]: -40 - 121
021U0643
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R410A |
| Číslo dielu | DF0031 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka cievky [in] | 28.030 in |
| Dĺžka cievky [mm] | 712.0 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Hĺbka cievky [in] | 0.63 in |
| Hĺbka cievky [mm] | 16.0 mm |
| Identický produkt | 021U0743 |
| Konštrukčný tlak [MPa] | 4.5 MPa |
| Konštrukčný tlak [psig] | 653 psig |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | MCHE Cond 16x1.3x16 DF0031 I/36 |
| Materiál montážnej lišty | HLINÍK |
| Materiál prípoja | Meď |
| Materiál telesa | HLINÍK |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 653 psig |
| Menovité podmienky výk. [IMP] | Rýchlosť vzduchu = 492 stôp/minTeplota okolia = 95 °FDelta t = 21,6 °FPodchladenie = 9 °F |
| Menovité podmienky výk. [SI] | Rýchlosť vzduchu = 2,5 m/sTeplota okolia = 35 °CDelta t = 12 °CPodchladenie = 5 °C |
| Menovitý výkon R410A [kW] | 8.70 kW |
| Menovitý výkon R410A [TR] | 2.46 TR |
| Množstvo po formátoch balenia | 36 pc |
| Názov výrobku | Tepelné výmenníky Micro Channel |
| Oblasť použitia | Klimatizácia |
| Obsah batérie | No |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Max] | 72 °C |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Okolitá teplota pri prevádzke [°C] [Min] | -40 °C |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Max] | 162 °F |
| Okolitá teplota pri prevádzke [°F] [Min] | -40 °F |
| Počet trubíc [ks] | 52 |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Smer prietoku | Jednosmerný prietok |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 250 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | MCHE C116 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typové označenie | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Veľkosť prívodu [mm] | 12.70 mm |
| Veľkosť prívodu [palce] | 1/2 in |
| Veľkosť vývodu [mm] | 12.70 mm |
| Veľkosť vývodu [palce] | 1/2 in |
| Vnútorný objem [cm³] | 2790.000 cm³ |
| Vnútorný objem [in³] | 170.2 in³ |
| Výška cievky [in] | 19.67 in |
| Výška cievky [mm] | 499.5 mm |
| Zdvih rebra [mm] | 1.10 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.889 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.675 Kilogram |
| Objem | 5.701 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255023128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |