Danfoss logo
Tube-in-tube heat exchanger, HE 8.0

Rúrkový tepelný výmenník, HE 8.0

015D0010

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Max. Pracovný tlak [bar]: 21.5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Chladivá bez olejaR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionHE 8.0 Heat Exchanger M/10
Max. Pracovný tlak [bar]21.5 bar
Max. Pracovný tlak [psig]311 psig
Max. skúšobný tlak [bar]32.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]464.0 psig
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuRúrkový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaEACRoHSUA
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTepelné výmenníky
SCIP dokumentácia č.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dokumentácia názov výrobkuHE 0.5 - 8.0
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-76 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuHE 8.0
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [palce]1 5/8 in
Veľkosť vývodu [palce]5/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.646 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.532 Kilogram
Objem4.724 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422033998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm