Danfoss logo
HE 0.5 Heat Exchanger, code number 015D0002

Rúrkový tepelný výmenník, HE 0.5

015D0002

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Max. Pracovný tlak [bar]: 35

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
Chladivá bez olejaR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
Kompatibilita mazívAplikácie bez oleja
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionHE
Max. Pracovný tlak [bar]35.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]507 psig
Max. skúšobný tlak [bar]52.0 bar
Max. skúšobný tlak [psig]754.0 psig
Množstvo po formátoch balenia18 pc
Názov výrobkuRúrkový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieSmernica RoHS ČínaEACRoHSUA
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTepelné výmenníky
SCIP dokumentácia č.077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
SCIP dokumentácia názov výrobkuHE 0.5 - 8.0
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-76 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prívodného pripojeniaSpájka, ODF
Typ výrobkuHE 0.5
Typ vývodného pripojeniaSpájka, ODF
Veľkosť prívodu [palce]1/2 in
Veľkosť vývodu [palce]1/4 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.332 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.332 Kilogram
Objem0.296 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702422021797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm