Rúrkový tepelný výmenník, HE 0.5
015D0001
Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Max. Pracovný tlak [bar]: 35
015D0001
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234yfR1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Chladivá bez oleja | R513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Kompatibilita mazív | Aplikácie bez oleja |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | HE |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 507 psig |
| Max. skúšobný tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. skúšobný tlak [psig] | 754.0 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 18 pc |
| Názov výrobku | Rúrkový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Smernica RoHS ČínaEACRoHSUA |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| SCIP dokumentácia č. | 077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | HE 0.5 - 8.0 |
| Stredný rozsah teploty [°C] [max.] | 120 °C |
| Stredný rozsah teploty [°C] [min.] | -60 °C |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Max] | 248 °F |
| Stredný rozsah teploty [°F] [Min] | -76 °F |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prívodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Typ výrobku | HE 0.5 |
| Typ vývodného pripojenia | Spájka, ODF |
| Veľkosť prívodu [mm] | 12.00 mm |
| Veľkosť vývodu [mm] | 6.00 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.34 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.319 Kilogram |
| Objem | 0.296 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422001355 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |