Danfoss logo
Pic. P45-EU

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H62L-EZU, Počet dosiek: 30

111B6810

Max. Pracovný tlak [bar]: 45, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-30
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]653 psi
Množstvo po formátoch balenia64 pc
Model No.62
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek30
PoužitieHeat pump
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1G1"1/4-1"1/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q2G1"1/4-1"1/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H3/8A
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H7/8E
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
Typ pripojenia Q1G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q2G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE H62L-EZU
Typové označenieH62L-EZU
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
Vzor platneEZU
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.55 Kilogram
Objem23.417 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424684495
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm