Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H62L-CZ, Počet dosiek: 46
111B8366
Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Funkcia: Kondenzátor, Materiál spájky: Medené spájkovanie
111B8366
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Kondenzátor |
| Funkčná poznámka | Null |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] | 200 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] | -196 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] | 320 °F |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CZ-46 |
| Materiál spájky | Medené spájkovanie |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. pracovný tlak [psi] | 711 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Model No. | 62 |
| Názov výrobku | Mikrodoskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet dosiek | 46 |
| Použitie | Heat pump |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q1 | G1 1/4"-1 1/8" |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q2 | G1 1/4"-1 1/8" |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q3 | H3/8T |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q4 | H5/8" |
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
| Typ pripojenia Q1 | G Externé závitové pripojenie |
| Typ pripojenia Q2 | G Externé závitové pripojenie |
| Typ pripojenia Q3 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q4 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q5 | Null |
| Typ pripojenia Q6 | Null |
| Typ výrobku | MPHE H62L-CZ |
| Typové označenie | H62L-CZ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
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
| Vzor platne | Z |
| Zariadenie | Gombík |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.49 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.34 Kilogram |
| Objem | 6.646 Cubic decimeter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162897072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |