Danfoss logo
Pic. AC

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H48T-CL, Počet dosiek: 26

111H0712

Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Funkcia: Kondenzátor, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaKondenzátor
Funkčná poznámkaNull
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-26
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]2030 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.48
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCEEACUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek26
PoužitieHeat pump
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1G1"-7/8"
Rozsah veľkosti pripojenia Q2G1"-7/8"
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q3Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q4Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Null
Typ prip. H2Null
Typ prip. H3Spájkovaný spoj
Typ prip. H4Spájkovaný spoj
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1G External thread-solder in
Typ pripojenia Q2G External thread-solder in
Typ pripojenia Q3Null
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE H48T-CL
Typové označenieH48T-CL
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3H7/8
Veľkosť prip. H4H7/8
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneH
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom11.256 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.016 Kilogram
Objem14.852 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255250357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm