Danfoss logo
H48T-CH

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H48T-CH, Počet dosiek: 102

111B9113

Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Funkcia: Kondenzátor, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaKondenzátor
Funkčná poznámkaNull
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-102
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]2030 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.48
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCEEACPEDUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek102
PoužitieHeat pump
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1H3/4
Rozsah veľkosti pripojenia Q2H3/4
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H3/4
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H3/4
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
Typ pripojenia Q1Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q2Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE H48T-CH
Typové označenieH48T-CH
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
Hmotnosť s obalom23.704 Kilogram
Hmotnosť bez obalu22.04 Kilogram
Objem23.036 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255120636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm