Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H48T-CH, Počet dosiek: 26
111B7560
Max. Pracovný tlak [bar]: 140, Funkcia: Kondenzátor, Materiál spájky: Medené spájkovanie
111B7560
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Kondenzátor |
| Funkčná poznámka | Null |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] | 200 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] | -196 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] | 320 °F |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CH-26 |
| Materiál spájky | Medené spájkovanie |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 140.0 bar |
| Max. pracovný tlak [psi] | 2030 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Model No. | 48 |
| Názov výrobku | Mikrodoskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ASCEEACPEDUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet dosiek | 26 |
| Použitie | Heat pump |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q1 | G1"-7/8" |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q2 | G1"-7/8" |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q3 | Null |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q4 | Null |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah veľkosti pripojenia Q5 | Null |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q6 | Null |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prip. H1 | Null |
| Typ prip. H2 | Null |
| Typ prip. H3 | Spájkovaný spoj |
| Typ prip. H4 | Spájkovaný spoj |
| Typ prip. H5 | Null |
| Typ prip. H6 | Null |
| Typ pripojenia Q1 | G External thread-solder in |
| Typ pripojenia Q2 | G External thread-solder in |
| Typ pripojenia Q3 | Null |
| Typ pripojenia Q4 | Null |
| Typ pripojenia Q5 | Null |
| Typ pripojenia Q6 | Null |
| Typ výrobku | MPHE H48T-CH |
| Typové označenie | H48T-CH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť prip. H1 | Null |
| Veľkosť prip. H2 | Null |
| Veľkosť prip. H3 | H7/8E |
| Veľkosť prip. H4 | H7/8E |
| Veľkosť prip. H5 | Null |
| Veľkosť prip. H6 | Null |
| Vzor platne | H |
| Zariadenie | Gombík |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8.79 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.64 Kilogram |
| Objem | 14.1 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162800430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |