Danfoss logo
Pic. AB

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H39L-EZU, Počet dosiek: 76

111H1273

Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-76
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.39
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCEEACUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek76
PoužitieHeat pump
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1k38.6
Rozsah veľkosti pripojenia Q2k38.6
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H1/2
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H1/2D
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Null
Typ prip. H2Null
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q2Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE H39L-EZU
Typové označenieH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneEZU
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.9 Kilogram
Objem12.292 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255296461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm