Danfoss logo
Pic. AB

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H39L-EZU, Počet dosiek: 46

111B8949

Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-46
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model č.39
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACPEDUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek46
PoužitieHeat pump
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1N3/4K
Rozsah veľkosti pripojenia Q2N3/4K
Rozsah veľkosti pripojenia Q3Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q4Null
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Adaptér
Typ prip. H2Adaptér
Typ prip. H3Spájkovaný spoj
Typ prip. H4Spájkovaný spoj
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q2Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q3Null
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE H39L-EZU
Typové označenieH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1QB7.93
Veľkosť prip. H2QB7.93
Veľkosť prip. H3H5/8A
Veľkosť prip. H4H5/8F
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneEZU
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.861 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.711 Kilogram
Objem10.665 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm