Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 80
111B8635
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8635
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Single pack |
| Funkcia | Evaporator |
| Funkčná poznámka | With distributor |
| Kategória | II |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] | 200 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] | -196 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] | 320 °F |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-80 |
| Materiál spájky | Copper brazing |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. pracovný tlak [psi] | 711 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Model No. | 39 |
| Názov výrobku | Micro Plate heat exchanger |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ASCECRNEACUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet dosiek | 80 |
| Použitie | Heat pump |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q1 | R1"1/4 |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q2 | R1"1/4 |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q3 | H1/2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah veľkosti pripojenia Q4 | H7/8 |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q5 | Null |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q6 | Null |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ prip. H1 | Null |
| Typ prip. H2 | Null |
| Typ prip. H3 | Null |
| Typ prip. H4 | Null |
| Typ prip. H5 | Null |
| Typ prip. H6 | Null |
| Typ pripojenia Q1 | R External thread connection |
| Typ pripojenia Q2 | R External thread connection |
| Typ pripojenia Q3 | Solder connection |
| Typ pripojenia Q4 | Solder connection |
| Typ pripojenia Q5 | Null |
| Typ pripojenia Q6 | Null |
| Typ výrobku | MPHE H39L-EZU |
| Typové označenie | H39L-EZU |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť prip. H1 | Null |
| Veľkosť prip. H2 | Null |
| Veľkosť prip. H3 | Null |
| Veľkosť prip. H4 | Null |
| Veľkosť prip. H5 | Null |
| Veľkosť prip. H6 | Null |
| Vzor platne | EZU |
| Zariadenie | Stud |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 7.3 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 7.16 Kilogram |
| Objem | 12.869 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255013808 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |