Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60

111B7424

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
FunkciaEvaporator
Funkčná poznámkaWith distributor
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-60
Materiál spájkyCopper brazing
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.39
Názov výrobkuMicro Plate heat exchanger
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCECRNEACUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek60
PoužitieHeat pump
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Rozsah veľkosti pripojenia Q1H7/8E
Rozsah veľkosti pripojenia Q2H7/8E
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H3/8A
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H5/8A
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Null
Typ prip. H2Null
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Solder connection
Typ pripojenia Q2Solder connection
Typ pripojenia Q3Solder connection
Typ pripojenia Q4Solder connection
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE H39L-EZU
Typové označenieH39L-EZU
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneEZU
ZariadenieStud

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.36 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.21 Kilogram
Objem11.305 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162706220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm