Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H39-EZU, Počet dosiek: 60
111B7421
Max. Pracovný tlak [bar]: 35, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie
111B7421
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Výparník |
| Funkčná poznámka | S rozvádzačom |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max] | 200 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min] | -196 °C |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max] | 320 °F |
| Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Heat Exchanger H39-EZU-60 |
| Materiál spájky | Medené spájkovanie |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 35.0 bar |
| Max. pracovný tlak [psi] | 508 psi |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Model No. | 39 |
| Názov výrobku | Mikrodoskový tepelný výmenník |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ASCECRNEACUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet dosiek | 60 |
| Použitie | Heat pump |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q1 | H1C |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q2 | H1C |
| Rozsah veľkosti pripojenia Q3 | H3/8T |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah veľkosti pripojenia Q4 | H3/4 |
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
| Typ pripojenia Q1 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q2 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q3 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q4 | Spájkovaný spoj |
| Typ pripojenia Q5 | Null |
| Typ pripojenia Q6 | Null |
| Typ výrobku | MPHE H39-EZU |
| Typové označenie | H39-EZU |
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
| Vzor platne | EZU |
| Zariadenie | Gombík |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.36 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 6.21 Kilogram |
| Objem | 11.305 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |