Danfoss logo
Pic. N45

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H30L-C, Počet dosiek: 42

111B6505

Max. Pracovný tlak [bar]: 48, Funkcia: Kondenzátor, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaKondenzátor
Funkčná poznámkaNull
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-42
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]48.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]696 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.30
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek42
PoužitieHeat pump
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1H7/8F
Rozsah veľkosti pripojenia Q2H7/8F
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H1/2R
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H1/2R
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
Typ pripojenia Q1Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q2Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE H30L-C
Typové označenieH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
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
Hmotnosť s obalom4.217 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.96 Kilogram
Objem8.288 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424632243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm