Danfoss logo
Pic. N45

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H30L-C, Počet dosiek: 42

021H4181

Max. Pracovný tlak [bar]: 48, Funkcia: Kondenzátor, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: MPHE H30

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaKondenzátor
Funkčná poznámkaNull
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHEX H30L-C-42
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]48.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]696 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.30
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek42
PoužitieHeat pump
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q2Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q31/4 in
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q43/8 in
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1G Externé závitové pripojenie
Typ prip. H2G Externé závitové pripojenie
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Null
Typ pripojenia Q2Null
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE H30L-C
Typové označenieH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1G3/4"
Veľkosť prip. H2G3/4"
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneH
ZariadenieNull

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.299 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.96 Kilogram
Objem8.961 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424267698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm