Danfoss logo
Pic. P45

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE D62L-E, Počet dosiek: 90

021H0851

Max. Pracovný tlak [bar]: 45, Univerzálny, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger D62L-E-90 (STDPG)
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]653 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.62
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek90
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q11 1/4 - 1 1/8 in
Rozsah veľkosti pripojenia Q21 1/4 - 1 1/8 in
Rozsah veľkosti pripojenia Q33/4 in-18.15 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q41 1/8 in
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
Typ pripojenia Q1Externé závitové spojenie
Typ pripojenia Q2Externé pripojenie
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE D62L-E
Typové označenieD62L-E
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
Vzor platneEM
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom17.423 Kilogram
Hmotnosť bez obalu15.4 Kilogram
Objem36.779 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424273958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm