Danfoss logo
Pic. M30

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE D22, Počet dosiek: 26

111H0500

Max. Pracovný tlak [bar]: 30, Univerzálny, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaUniversal
Funkčná poznámkaNull
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.22
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 304L
Počet dosiek26
PoužitieUniverzálny
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1H5/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q2H5/8
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H3/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H3/8
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
Typ pripojenia Q1Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q2Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE D22
Typové označenieD22
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneM
ZariadenieNull

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.05 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.75 Kilogram
Objem9.924 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255214854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm