Danfoss logo
Pic. P45

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C62L-EZ-B, Počet dosiek: 38

111B2085

Max. Pracovný tlak [bar]: 45, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-38
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]653 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.62
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek38
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1R1
Rozsah veľkosti pripojenia Q2R1
Rozsah veľkosti pripojenia Q3Null
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Adaptér
Typ prip. H2Adaptér
Typ prip. H3Spájkovaný spoj
Typ prip. H4Spájkovaný spoj
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Externé závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q2Externé závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q3Null
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C62L-EZ-B
Typové označenieC62L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1QB9.2A
Veľkosť prip. H2QB9.2A
Veľkosť prip. H35/8 in
Veľkosť prip. H41"1/8 in
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZ
ZariadenieNull

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.77 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.62 Kilogram
Objem23.946 Cubic decimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424244446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm