Danfoss logo
Pic. P45

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C62L-EZ-J, Počet dosiek: 50

111B8752

Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-50
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.62
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCECRNEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek50
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1G1"1/2
Rozsah veľkosti pripojenia Q2G1"1/2
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H3/8
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H7/8
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
Typ pripojenia Q1G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q2G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C62L-EZ-J
Typové označenieC62L-EZ-J
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZ-J
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.78 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.48 Kilogram
Objem28.048 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255045113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm