Danfoss logo
Pic. P45

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C62L-EZ-J, Počet dosiek: 60

111B5487

Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-60
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.62
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek60
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q2Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H3/8A
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H7/8E
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Spájkovaný spoj
Typ prip. H2Spájkovaný spoj
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Null
Typ pripojenia Q2Null
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C62L-EZ-J
Typové označenieC62L-EZ-J
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1H1"3/8H
Veľkosť prip. H2H1"3/8H
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZ-J
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom11.15 Kilogram
Hmotnosť bez obalu11 Kilogram
Objem10.173 Cubic decimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162696415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm