Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 54

111B9027

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
FunkciaCondenser
Funkčná poznámkaNull
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-54
Materiál spájkyCopper brazing
Max. Pracovný tlak [bar]30.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]435 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.62
Názov výrobkuMicro Plate heat exchanger
Obsah batérieNo
OsvedčenieCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek54
PoužitieChiller
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Rozsah veľkosti pripojenia Q1N1E
Rozsah veľkosti pripojenia Q2N1E
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H5/8A
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Null
Typ prip. H2Null
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Solder connection
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1R Internal thread connection
Typ pripojenia Q2R Internal thread connection
Typ pripojenia Q3Solder connection
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C62-CX
Typové označenieC62-CX
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4H7/8E
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneX
ZariadenieStud

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.91 Kilogram
Objem28.18 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255011040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm