Danfoss logo
Pic. P45

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE H62L-CX, Počet dosiek: 70

111B7768

Max. Pracovný tlak [bar]: 48, Funkcia: Kondenzátor, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaKondenzátor
Funkčná poznámkaNull
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-70
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]48.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]696 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model č.62
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek70
PoužitieHeat pump
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1G1"1/2
Rozsah veľkosti pripojenia Q2G1"1/2
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H5/8A
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H1"3/8H
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Null
Typ prip. H2Null
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q2G Externé závitové pripojenie
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE H62L-CX
Typové označenieH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneX
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.73 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.58 Kilogram
Objem34.398 Cubic decimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162830598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm