Danfoss logo
Pic. Z

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C39L-EZ, Počet dosiek: 40

111B8847

Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat exchanger C39L-EZ-40
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.39
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek40
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1N1R
Rozsah veľkosti pripojenia Q2Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q3Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q4Null
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
Typ prip. H1G Externé závitové pripojenie
Typ prip. H2Vnútorné závitové pripojenie NPT
Typ prip. H3Spájkovaný spoj
Typ prip. H4Spájkovaný spoj
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1G Vnútorné závitové pripojenie
Typ pripojenia Q2Null
Typ pripojenia Q3Null
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C39L-EZ
Typové označenieC39L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1L1R
Veľkosť prip. H2N1/4D
Veľkosť prip. H3H1/4D
Veľkosť prip. H4H3/4A
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZ
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.09 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.94 Kilogram
Objem10.665 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162897591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm