Danfoss logo
Pic. S45

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C212L-EZD, Počet dosiek: 182

021H6175

Max. Pracovný tlak [bar]: 45, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHX C212L-EZD-182(91/45+45)
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]653 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.212
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek182
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1T76.1
Rozsah veľkosti pripojenia Q2T76.1
Rozsah veľkosti pripojenia Q3Null
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4Null
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
Typ pripojenia Q1Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q2Spoj typu Victaulic
Typ pripojenia Q3Null
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C212L-EZD
Typové označenieC212L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3H7/8''
Veľkosť prip. H4H1''5/8A
Veľkosť prip. H5H7/8''
Veľkosť prip. H6H1''5/8A
Vzor platneZD
ZariadenieStud;Feet;Lift

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom123.75 Kilogram
Hmotnosť bez obalu123.6 Kilogram
Objem285.606 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424346829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm