Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70

111B8052

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
FunkciaEvaporator
Funkčná poznámkaNull
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-70
Materiál spájkyCopper brazing
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model no.17
Názov výrobkuMicro Plate heat exchanger
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek70
PoužitieChiller
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Rozsah veľkosti pripojenia Q1H7/8"
Rozsah veľkosti pripojenia Q2H7/8"
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H1/2R
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H5/8N
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
Typ pripojenia Q1Solder connection
Typ pripojenia Q2Solder connection
Typ pripojenia Q3Solder connection
Typ pripojenia Q4Solder connection
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C17L-EZ
Typové označenieC17L-EZ
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
Vzor platneZ
ZariadenieStud

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.68 Kilogram
Objem6.93 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255004264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm