Danfoss logo
Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
FunkciaEvaporator
Funkčná poznámkaNull
KategóriaArt. 4, par. 3
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Materiál spájkyCopper brazing
Max. Pracovný tlak [bar]45.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]653 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model č.12
Názov výrobkuMicro Plate heat exchanger
Obsah batérieNo
OsvedčenieCRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek60
PoužitieChiller
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Rozsah veľkosti pripojenia Q1H3/4"
Rozsah veľkosti pripojenia Q2H3/4"
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H3/8"
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H3/4"
Rozsah veľkosti pripojenia Q5Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q6Null
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Null
Typ prip. H2Null
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Solder connection
Typ pripojenia Q2Solder connection
Typ pripojenia Q3Solder connection
Typ pripojenia Q4Solder connection
Typ pripojenia Q5Null
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C12L-EZ
Typové označenieC12L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZ
ZariadenieStud

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.66 Kilogram
Objem3.076 Cubic decimeter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm