Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 58

111B8623

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaSingle pack
FunkciaEvaporator
Funkčná poznámkaWith distributor
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14)
Materiál spájkyCopper brazing
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.129
Názov výrobkuMicro Plate heat exchanger
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCECRNEACUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek58
PoužitieChiller
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Rozsah veľkosti pripojenia Q1Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q2Null
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H7/8E
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H1"1/8J
Rozsah veľkosti pripojenia Q5H7/8E
Rozsah veľkosti pripojenia Q6H1"1/8J
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1R External thread connection
Typ prip. H2R External thread connection
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Null
Typ pripojenia Q2Null
Typ pripojenia Q3Solder connection
Typ pripojenia Q4Solder connection
Typ pripojenia Q5Solder connection
Typ pripojenia Q6Solder connection
Typ výrobkuMPHE C129L-EZD-D
Typové označenieC129L-EZD-D
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1L2"1/2A
Veľkosť prip. H2L2"1/2A
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZD-D
ZariadenieFeetStud

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom24.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu24.1 Kilogram
Objem99.36 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255011538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm