Danfoss logo
Pic. X

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C129L-EZD-C, Počet dosiek: 122

111B7156

Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZD-C-122(61/30+30)
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.129
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek122
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1N1/2T
Rozsah veľkosti pripojenia Q2N1/2T
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H1/2D
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H1"5/8H
Rozsah veľkosti pripojenia Q5H1/2D
Rozsah veľkosti pripojenia Q6H1"5/8H
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
Typ pripojenia Q1Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q2Vnútorné závitové pripojenie R
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q6Spájkovaný spoj
Typ výrobkuMPHE C129L-EZD-C
Typové označenieC129L-EZD-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Rc2"1/2
Veľkosť prip. H2Rc2"1/2
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZD-C
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom41.95 Kilogram
Hmotnosť bez obalu41.8 Kilogram
Objem134.136 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162597033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm