Danfoss logo
Pic. X

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C129L-EZD-B, Počet dosiek: 90

111B6302

Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaIII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-B-90(45/22+22)
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.129
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek90
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1N1/2K
Rozsah veľkosti pripojenia Q2N1/2K
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H1/2D
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H1''3/8H
Rozsah veľkosti pripojenia Q5H1/2D
Rozsah veľkosti pripojenia Q6H1''3/8H
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Spoj typu Victaulic
Typ prip. H2Spoj typu Victaulic
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1G Vnútorné závitové pripojenie
Typ pripojenia Q2G Vnútorné závitové pripojenie
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Null
Typ pripojenia Q5Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q6Null
Typ výrobkuMPHE C129L-EZD-B
Typové označenieC129L-EZD-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1T76.1
Veľkosť prip. H2T76.1
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZD-B
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom36.03 Kilogram
Hmotnosť bez obalu35.88 Kilogram
Objem116.748 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424594077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm