Danfoss logo
Pic. X

Mikrodoskový tepelný výmenník, MPHE C129L-EZD, Počet dosiek: 30

111B6213

Max. Pracovný tlak [bar]: 49, Chladič, Funkcia: Výparník, Materiál spájky: Medené spájkovanie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaVýparník
Funkčná poznámkaS rozvádzačom
KategóriaII
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Max]200 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°C] [Min]-196 °C
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Max]320 °F
Konštrukčný rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionHX C129L-EZD-30(15/7+7)
Materiál platneAISI 316L
Materiál spájkyMedené spájkovanie
Max. Pracovný tlak [bar]49.0 bar
Max. pracovný tlak [psi]711 psi
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Model No.129
Názov výrobkuMikrodoskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčenieASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Počet dosiek30
PoužitieChladič
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Rozsah veľkosti pripojenia Q1L1''1/4G
Rozsah veľkosti pripojenia Q2L1''1/4G
Rozsah veľkosti pripojenia Q3H7/8
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah veľkosti pripojenia Q4H7/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q5H7/8
Rozsah veľkosti pripojenia Q6H7/8
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ prip. H1Null
Typ prip. H2Null
Typ prip. H3Null
Typ prip. H4Null
Typ prip. H5Null
Typ prip. H6Null
Typ pripojenia Q1Null
Typ pripojenia Q2Null
Typ pripojenia Q3Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q4Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q5Spájkovaný spoj
Typ pripojenia Q6Spájkovaný spoj
Typ výrobkuMPHE C129L-EZD
Typové označenieC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Veľkosť prip. H1Null
Veľkosť prip. H2Null
Veľkosť prip. H3Null
Veľkosť prip. H4Null
Veľkosť prip. H5Null
Veľkosť prip. H6Null
Vzor platneZD
ZariadenieGombík

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom16.76 Kilogram
Hmotnosť bez obalu16.61 Kilogram
Objem99.36 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424547493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm